eBook

클라우드 네이티브 설계로 에너지의 미래에 대응

클라우드 네이티브 설계는 협업과 혁신의 핵심입니다

컴퓨터 작업을 하는 다른 여러 사람들과 함께 파란색 배경에 전기 시스템 다이어그램이 표시된 비디오 월을 보고 있는 두 명의 여성

IoT와 전자 기계 통합으로 인해 제품이 폭발적으로 복잡해면서 기존 전기 설계 방법론은 시대에 뒤처지고 있습니다. 클라우드 네이티브 전기 CAD 소프트웨어는 패러다임을 전환하여 엔지니어가 중단을 완화하고 복잡한 시스템을 최적화하며 시간과 비용을 크게 절약할 수 있도록 지원합니다.

전기 설계의 미래에 대응하십시오. eBook을 다운로드하여 Siemens 솔루션을 통해 클라우드 네이티브 기능의 이점으로 새로운 배터리 기술 환경에 대응하는 방법을 알아보십시오.

중소기업에 특화된 클라우드 네이티브 CAD 도구의 이점

테더링된 데스크톱과 단절된 데이터의 시대는 끝났습니다. 클라우드 네이티브 전기 CAD 소프트웨어는 중소기업이 민첩하게 확신을 바탕으로 끊임없이 진화하는 전기 설계 환경에 대응할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네이티브 CAD는 단순한 편의성을 넘어 숨겨진 가치를 실현합니다. 향상된 협업 기능으로 설계 혁신 속도를 높이면서 스마트 기능을 통해 인건비를 절약하고 프로젝트 완료를 가속할 수 있습니다.

비용은 낮추고 학습 곡선은 단축: 클라우드 네이티브 CAD로 빠르게 생산성 향상

중소기업의 민첩성은 빠른 성공에 달려 있습니다. 새로운 소프트웨어를 익히는 데 소요할 시간이 없습니다. 클라우드 네이티브 전기 CAD는 학습 곡선을 대폭 줄이므로 엔지니어가 생산성을 빠르게 높일 수 있습니다. 투박한 설치도, 호환성 문제도 없습니다. 직관적인 인터페이스와 친숙한 워크플로우로 부담 없이 편안하게 사용할 수 있습니다.

클라우드 네이티브 전기 CAD를 선택하면 팀이 소프트웨어 사용법이 아니라 문제를 해결하는 데 집중할 수 있습니다. eBook을 다운로드하여 비즈니스 설계를 가속하고 비용을 절감하며 시장을 장악하는 방법을 알아보십시오.

공유

관련 자료

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.