自動車の特長や機能はますます高度なものが開発され、最新の自動車は複数領域にまたがって急激に複雑化しています。これは主に、車両アーキテクチャー内の電気 / 電子 (E/E) コンテンツの爆発的増加によるものです。車両のE/Eアーキテクチャーが拡大し続けていることに伴い、電気、機械、およびPLMの領域間の統合強化が求められています。自動車の特長と機能に占めるE/Eシステムの重要性が増すにつれて、複数領域間のコラボレーションをより頻繁に、効果的に行う必要があります。
最新のE/Eシステムやワイヤハーネスソリューションは、電気、機械、およびPLM環境間の緊密な統合に対応しています。これによって、PLM環境で管理された堅牢なデータバックボーンを利用し、電気および機械システムを堅牢なモデルベース・エンジニアリングで開発することが可能になります。自動車がますます複雑になる現在、ECAD、MCAD、およびPLMのソリューションの統合を改善することにより、プラットフォームレベルでのジェネレーティブデザインや、堅牢なデータの連続性、自動構成管理を利用して、設計サイクルを加速させることができます。結果として、自動車メーカーはますます厳しい日程でも高度な車を市場に送り出せるでしょう。