ホワイトペーパー

STPAを使用してADASシステムの安全性を確立

危険の特定から実行可能な要件まで、機能安全規格に対応

全方向一時停止の十字路で、自動運転車 (AV) が他の車両や歩行者、自転車に乗った人などを巻き込む危険を特定する様子を映したCG画像。

先進運転支援システム (ADAS)/自動運転車 (AV) の開発には、安全に対する堅牢なアプローチが必要です。従来の手法では、複雑なシステムの相互作用から生ずる危険を見逃す恐れがあります。

従来のアプローチとは異なり、STPA (システム理論に基づくプロセス解析) は、コンポーネントの故障にとどまらず、動的なシステム相互作用から生ずる潜在的な危険を特定します。STPAは、制御ループと制約を体系的に解析することで、シミュレーション用の現実的なシナリオの開発を支援し、堅牢な安全要件の作成をガイドします。

シーメンスの無料のホワイトペーパーをダウンロードして、STPAがどのように安全で信頼性の高いADAS/AVの開発を支援するのかをご覧ください。

STPAで技術安全要件を定義

STPAは、ADAS/AVの潜在的な危険を特定するだけではありません。これらの危険を実行可能な安全対策へと変換できるようにします。STPAは、特定した危険を解析することにより、安全なシステムを構築するための青写真である技術安全要件の作成をガイドします。

さらにSTPAは、技術安全要件がシステムの脆弱性に直接対応するように保証し、堅牢で信頼性の高いADAS/AVへの道を開きます。

STPAによる機能安全

安全なADAS/AVの開発への道は、機能安全を実現できるかどうかにかかっています。STPAは、ISO 26262やSOTIFなどの厳格な業界規格を遵守できるように支援します。STPAの体系的なアプローチは、危険の特定にとどまりません。明確な安全目標の定義にも役立ちます。

ADAS車線逸脱防止システムが、色あせた車線区分線を検出できない場面を想像してみてください。STPAは、このリスクを明らかにし、センサー機能の強化や検出メカニズムの冗長化など、安全目標の策定をガイドします。

STPAは、危険の特定と安全目標の定義の間のギャップを埋めることで、すべての走行で安全を優先するADAS/AVの開発への道を開きます。

詳細はこちらから無料のホワイトペーパーをダウンロードして、STPAとPolarionがどのように連携してADAS/AV開発の安全と効率に革命をもたらすのかをご確認ください。

共有

関連情報

インテリジェントな性能エンジニアリングが可能にする生産機械のデジタル・ツイン
Webinar

インテリジェントな性能エンジニアリングが可能にする生産機械のデジタル・ツイン

生産機械の例を使用して、Simcenterのパワーと、産業機械における包括的なデジタル・ツインについて説明するこのウェビナーをご覧ください。