Riffyn Xは、データの統合、コラボレーションの改善、コンプライアンスの遵守を通じて製薬のR&Dを最適化し、より迅速で効率的な医薬品開発を実現します。詳細はホワイトペーパーをご覧ください。
製薬業界では、知識の取得と伝達が非常に重要です。Riffyn Xは、高度なデータ統合、自動化、コラボレーション機能を通じて、医薬品開発プロセス全体を効率化します。このソフトウェアは、さまざまな研究開発段階をまたいでデータを統合する一元的なプラットフォームであり、従来のサイロ化したワークフローの非効率性を排除します。Riffyn Xは、データの取得、解析、レポート作成を自動化することで、手作業によるエラーを減らし、意思決定プロセスを加速します。このアプローチにより、開発期間が短縮して、企業は製品をより速く市場投入できるようになります。
Riffyn Xを使用すると、ユーザーは複雑な科学ワークフローと解析手法を設計、可視化、実行して、地理的に分散したチームとのコラボレーションを進められます。モジュール式の設計プロセスは、さまざまな実験に対応するように拡張でき、専任の管理チームによるグローバル管理とコンテンツ管理が可能です。
このホワイトペーパーをダウンロードして、Riffyn XがどのようにR&Dと製造のあらゆる段階でデータを整理、接続して、データの断片化と整合性の課題を解決するのかご確認ください。