ホワイトペーパー

つなぐだけで生産開始。 プラグ・アンド・プロデュースのオープンスタンダード

Module Type Package(MTP)を詳しく見る

The cover of a white paper explaining Module Type Package (MTP) standardization for industrial automation.

本ホワイトペーパーでは、Module Type Package(MTP)標準が、モジュール型生産における機械エンジニアリングをどのように変革するかを解説します。MTPは、機械の機能をデジタルに記述することで、上位のオーケストレーションシステムへシームレスに統合できる「プラグ・アンド・プロデュース」アプローチを実現します。これにより、エンジニアリングにかかる時間とコストを大幅に削減するとともに、製造現場の柔軟性を向上。企業は市場ニーズの変化に合わせて生産ラインを迅速に適応・再構成できるようになります。

本ホワイトペーパーでは、具体的な導入事例をもとに、プラント運営者、システムインテグレーター、装置メーカーがMTP(Module Type Package)を活用して得られるメリットを解説します。さらに、既存のPROFINETインフラを活用しながら、新規・既存システムへMTPを効率的に導入する方法をご紹介します。

共有