ホワイトペーパー

MBSEとPLMの統合で製品開発を合理化

デジタル・スレッドを統合して、市場投入期間を短縮し、コストを削減して、製品の品質を向上

4人がコンピューターに囲まれて席についている。

納期と予算が厳しい複雑な車両を開発するには、多数のエンジニアリング領域を管理し、多様な設計データを統合する必要があります。

従来のサイロ化された手法では、モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) モデルと製品ライフサイクル管理 (PLM) システムを別々に使用しているため、データの不整合、手戻り、納期の遅れにつながる可能性があります。

システム・ライフサイクル管理 (SysLM) は、MBSEモデルとPLMを統合し、すべての製品データに対して信頼できる唯一の情報源を作成します。これにより、領域間のコラボレーションが促進され、設計のトレードオフが合理化されて、検証と妥当性確認が自動化されます。

市場投入期間の短縮、コストの削減、車両の品質改良への取り組みを始めましょう。ホワイトペーパーを無料でダウンロードしてください。

MBSEで複雑さを克服

今日の自動車には、かつてないほど多くのフィーチャと機能が搭載されています。従来の設計手法では、この複雑さに対応しきれず、遅延、エラー、納期の遅れにつながる可能性があります。

MBSEは複雑さを単純化します。

MBSEは、製品のシステム全体をデジタルモデルで表現し、さまざまな領域のエンジニアが協力して、増大する複雑さを管理できるようにします。このようなモデルにより、早期の統合、コミュニケーションの改善、変更管理の合理化が促進されます。

MBSEを活用することで、組織は複雑さを克服し、より先進的な車両をより迅速に提供することができます。

サイロを打破し、同期されたMBSEモデルでデータの分断を克服

従来のMBSEアプローチでは、多くの場合、エンジニアリングの領域ごとに個別のモデルが作成されます。

このようにサイロ化されたモデルは、データ損失、統合の問題、トレーサビリティの変更につながる可能性があります。

相互運用可能なMBSEツールを使用することで、領域を超えて製品の単一の統合ビューを作成できます。

単一のMBSEモデルの力を発揮

サイロ化されたエンジニアリング領域が、車両の単一の統合モデルでシームレスに連携する世界を想像してみてください。このビジョンは、MBSEモデルの同期によって現実のものにできます。

連動するように設計されたMBSEツールを使用することで、別々のMBSEモデルで作成された従来のサイロを解消する、この統合モデルを作成できます。

SysLMは、統合MBSEモデルの力を一層強化します。このアプローチは、MBSEと製品ライフサイクル管理を統合し、すべての製品データの信頼できる唯一の情報源を作成し、部門間のコラボレーション、データ主導の意思決定、開発リスクの軽減を可能にします。

MBSEモデルを同期し、データの分断の課題を解決します。無料のホワイトペーパーをダウンロードして、SysLMがどのように製品開発プロセスを変革するのか等、SysLMの詳細をご覧ください。

共有

関連情報