ホワイトペーパー

中小メーカー向けスマート工場を構築する方法

メーカー向けスマート工場構築ガイド

今日の製造業を取り巻くさまざまな業界用語の中で、「スマート工場」または「未来の工場」という言葉に注目が集まっています。このホワイトペーパーでは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの専門家の意見を紹介しながら、この言葉の意味を紐解き、その価値を理解する上で主要な考慮事項を検討し、中小企業 (SMB) がこれらの技術を活用するためのいくつかの重要なポイントを探っていきます。

デジタルツインで未来の工場を構築

デジタルツインは、物理的対象物やシステムを仮想的に表現したものです。センサーやコンピューター支援設計 (CAD) モデルなどのデータを使って、対象物やシステムの詳細なリアルタイムのシミュレーションを行うことで作成されます。製造業では、デジタルツインを活用することで、プロセスの最適化や潜在的な問題を事前に特定することができます。

例えば、Gargが前述しているように、工場フロアのデジタルツインを使用して、さまざまな生産シナリオのシミュレーションとテストを行うことで、メーカーはボトルネックや非効率性が現実の世界で発生する前に特定することができるようになります。また、デジタルツインは、物理的対象物やシステムの性能を監視および制御するために使用することができます。

シミュレーション・ソフトウェアは、製造業において、ロボット・プログラミング、製品設計、CNCツールパス・プログラミングなどの用途で長年使用されてきました。しかし、Gargによれば、演算能力とデータアクセスの進歩により、シミュレーションの価値と質は大きく向上し、製造現場の機械の試運転プロセスさえもシミュレーションできるようになっています。プロセスの全工程をシミュレーションすることで、ラインの停止やミスによるコストを回避することができます

柔軟性の高い製造アプローチがもたらすメリット

スマート工場とは、人工知能やデジタルツインなどの先進技術をモノのインターネット (IoT) と共に活用し、効率性や生産性を向上させた製造施設のことです。スマート工場では、機械やその他の装置が互いに、また中央のネットワークに接続され、リアルタイムでの通信やデータの共有が可能です。これにより、工場は変化する状況や顧客の要求に迅速に対応できるようになります。スマート工場では、自動化やロボティクスを取り入れ、人間が行うよりも正確で安定した効率的な作業を行うこともできます。「ツールがデジタルデータ上で壊れてもコストはゼロです。実物の機械でそのツールが壊れた場合のコストは非常に大きいのです。」とRahul Gargは述べています。

インダストリアルIoTと予知保全を活用する

装置の監視データを収集し始めたときにメーカーが直面する課題のひとつに、そのデータを使って具体的に何をするかということがあります。振動や温度の読み取りなどの高頻度で発生するデータは、あっという間に大量のデジタルデータが蓄積してしまいます。解析するためのツールと戦略が整っていなければ、役に立たず、妨げになることさえあります。

そのデータ収集にインテリジェンスをもたらすのがスマート工場です。センサーはモータ・ハウジングの振動が大きくなっていることを教えてくれますが、スマート解析では、どの軸受を交換する必要があるかを教えてくれます。それが、データ収集と実用的なデータとの違いです。

共有

関連情報

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!