構造的性能を正確かつ効率的に予測することで、反復的で、厳密な材料試験に費やす膨大な時間やコストを回避できます。
このホワイトペーパーをダウンロードして、微細構造/サブグリッド・スケールのモデルの利点を示した2つのスタディと、マルチスケールFEモデルによってFRPの強度予測の精度を向上させる方法をご確認ください。
この2つのスタディでは、マルチスケール数値ソリューションを使って、一方向 (UD) 炭素繊維強化ポリマー (CFRP) の引張試験を実施しました。最初のスタディは、張力のかかったCFRPクーポンの強度による見本の不均一性の影響について検討します。2番目のスタディでは、同じCFRP RVEを標準の積層レベルデータに基づいてキャリブレーションし、この微細構造を標準のNIAR引張試験クーポンに適用します。
これらの結果は、National Institute for Aviation Research (NIAR) が公開している実験データとほぼ一致しており、マルチスケール・シミュレーションを使用した損傷予測の正確性を示しています。RVEをキャリブレーションした後、材料ごとに3つの異なる積層モデルを実行すると、応力-ひずみ曲線とクーポンの強度が示されます。
このホワイトペーパーをダウンロードして、この2つの手法と、マルチスケールFEモデルを使用することで、FRPの強度予測の精度を向上できるという理論が、本研究で検討したモデルによって、どのように裏付けられたかをご確認ください。
または、お客様のシーメンス・アカウントにサインイン