ホワイトペーパー

AIが変革する製品設計、NXとXpeditionで未来をこの手に

AIの力で機械設計と回路基板設計の創造性と効率性をどこまでも追求

頭の中が脳ではなく歯車になっている人間の横顔のデジタル画像。人工知能のビジュアル表現がコンセプト。

人工知能 (AI) は、製品開発における革命的な進歩を推進し、機械設計および回路基板設計のプロセスを劇的に加速します。Siemens Xceleratorにおいて、NX™とXpedition™ソフトウェアに搭載されたAIが、独創的なアイデアをこれまで以上に迅速に具現化へと導きます。

NXとXpeditionに搭載したAIで設計効率に変革をもたらす

NXやXpeditionと相乗効果をもたらすように融合したAIを積極的に活用することで、設計のスピード、正確性、および通信手段の使い勝手に大きな変化がもたらされます。製品の構想と具現化の促進に、AIの役割が拡大している最新状況をご紹介します。

NXとXpeditionでAIを利用することによって、

  • 定型業務をスピードアップし、設計者がメニュー内の移動から解放されて、構想作りに集中できるようにします。
  • MLで強化されたガイダンスで新人設計者を支援し、スキル習得にかかる時間を短縮します。
  • パターン検出と自動コンポーネント提案機能が加わり、電気CAD (コンピューター支援設計) が改善されます。
  • 音声コマンド入力と仮想現実 (VR) を使用して、コンポーネントを簡単に配置でき、ユーザー・インタラクションが民主化されます。
  • 概念形成、検証、製造にわたって機械CAD (コンピューター支援設計) の機能が強化され、精密なエンジニアリングを促進します。

電気CADにAIを導入することで、これまでに蓄積された集合知からアイデアを得て、適切なコンポーネントを手間なく選択できます。さらに、没入型のビジュアル化により、瞬時のフィードバック・ループが可能になり、初期のドラフトによくあるエラーの見落としを回避できます。また、AIとXpeditionを組み合わせることで、熱と電磁両立性が考慮され、プリント回路基板 (PCB) の信頼性と密度が向上します。複数のリブ構成を必要とする支持具の開発時にも、AIの支援が役立ちます。 AIはよく使用されるコンポーネントを識別し、応力の適切な試験を提案します。

これからAIを活用してビジネスを拡大する方法が詳細にわかる、このホワイトペーパーは、ご自分で今すぐお読みいただくことも、保存して社内でシェアしていただくこともできます。

共有

関連情報