コンピュータ支援エンジニアリング(CAE)は、実機試験を減らし、製品開発を加速するうえで欠かせない手段です。一方で、解析に時間がかかることや、高度な専門知識を求められることが活用の障壁となり、その価値を十分に引き出せていないケースも少なくありません。特に設計初期では、限られた時間の中で多数の設計案を評価することが難しく、十分な設計空間の探索ができない場合があります。その結果、開発期間の長期化やコストの増加を招き、より優れた設計案を検討する機会を逃す可能性があります。
Simcenter PhysicsAIは、こうした課題の解決を支援します。設計初期段階において、従来の有限要素解析(FEA)の結果に比べて90%以上の予測精度を確保しながら、10~100倍高速に予測します。
予測速度と精度を両立できるため、複雑な設計条件を妥協することなく比較し、時間的制約から従来は諦めざるを得なかった設計案への挑戦や、最適解の導出が可能になります。その結果、製品性能の向上と開発期間の短縮を支援し、開発コストや設計変更に伴うリスクの低減にもつながります。