ホワイトペーパー

義肢の設計を改善するNX

義足を手にしながら、デザインや機能を解析している2人の設計者

義肢の設計を改善するシーメンスのNX

義肢の需要は高まっており、義肢メーカーは一人一人に合わせた複雑な義肢を設計する良い方法を探し求めています。新たな技術や材料、製造プロセスによって、より快適な医療機器が、より妥当な価格で、より早く作れるようになりました。

シーメンスのNXソフトウェアを使うことで、医療機器メーカーはイノベーションを促進し、次世代の製品設計のメリットを享受できます。機械設計、複合材設計、アディティブ・マニュファクチャリングの機能を統合したNXは、仮想設計アプローチを実現し、義肢の開発にさまざまな可能性をもたらします。

NXを使って義肢を設計開発する方法を紹介した無料のホワイトペーパーをぜひお読みください。

義肢設計の最新トレンド

最近の義肢は、一人一人に合わせた精巧なものになっています。義肢メーカーが競争力を維持するためには、革新的な設計手法を採用しなければなりません。義肢のニーズは世界的に高まっており、医療機器ビジネスの競争も激しさを増しています。

ユーザーのニーズに応えるため、企業は製品の快適性とカスタマイズ性を高めつつ、コストを削減しようと取り組んでいます。義肢を装着するユーザーの快適性という観点から言うと、より軽量で強度のある義肢が望ましく、装着しやすく、より自分の脚のように感じられる義肢が求められています。着け心地が最優先です。義肢ユーザーにとっては、装着に違和感がないこと、見た目が良いことが重要です。

NX設計ソフトウェアを義肢設計に取り入れることの利点

NXは、設計からシミュレーション、製造までを1つのプラットフォームでシームレスに統合します。より迅速にイノベーションと最適化を進める一方、製品のコストを削減します。また、医療機器メーカーは、1つの環境でモデルを素早く改良し、生産性を大幅に向上できます。

NXの各種ツールを使うことで、患者それぞれの望みどおりに義肢の見た目をカスタマイズできます。陸上選手が使う義肢を作るなら、素材はカーボン・ファイバーにしたほうが良いでしょう。より軽量で低コストの素材で製品を作るなど、NXは多くの可能性を実現します。

共有

関連情報

電気自動車の未来を予測:  電気自動車の製造を加速する
White Paper

電気自動車の未来を予測: 電気自動車の製造を加速する

電気自動車 (EV) の未来を予測し、デジタル・ツインを使って生産を仮想で設計、検証して製造を加速する方法を説明します。