ホワイトペーパー

電動ドライブのエンジニアリングを最適化

設計とエンジニアリングを1つのエコシステムに統合することで効率を最大化

読書時間:17分
自動車組立工場の電気自動車シャーシプラットフォーム上の電動ドライブ装置

統合ワークフローにより、短い市場投入期間が求められる電動ドライブ装置の複雑な課題を克服します。必要なすべてのツールを単一のプラットフォームにまとめることで、複雑性を制御します。

このホワイトペーパーをダウンロードして、統合ワークフローが製造の精度、効率、チーム全体のコラボレーションをどのように改善するかをご覧ください。

統合ワークフローによる精度の向上

複数のドメインからのデータに対して、信頼できる唯一の情報源を確立できれば大きな強みになります。手動でツール間のデータ転送を行う必要がないため、データが失われたり、見落とされたり、古くなったりすることはありません。他のドメインからのデータが予定どおりに届くことを確信できれば、エンジニアの作業にゆとりが生まれます。

統合ワークフローによる効率の向上

統合ワークフローによって電動ドライブのエンジニアリング・プロセスを効率化する方法がいくつかあります。1つ目の柱は、HEEDS™ソフトウェアを使用してワークフローを自動化する方法です。HEEDSには、商用のコンピューター支援設計 (CAD) ツールおよびコンピューター支援エンジニアリング (CAE) ツールを他のツールと統合するためのインターフェースがあります。エンジニアはそれにより、さまざまなツールからのデータ転送を自動化し、解析および評価プロセスを開始できます。

統合ワークフローによるコラボレーションの改善

統合ワークフローにより、基盤となるコラボレーションが強化されました。製品ライフサイクル管理 (PLM) システムとの統合によって、各ドメインが同じバージョンの設計データで確実に作業できます。また、PLMは、ドメインに関係なく、必要なドキュメントへのアクセスを必要なユーザーに提供します。

このホワイトペーパーをダウンロードして、有能なツールとプロセスで電動ドライブのエンジニアリング課題を克服する方法を見つけてください。

共有

関連情報