Skip to Main Content
ホワイトペーパー

大規模アセンブリのパフォーマンスについての5つのヒント

大規模アセンブリのパフォーマンスを改善するアセンブリ・エンジニアリングの5つのヒント

このホワイトペーパーでは、アセンブリを構成する部品数が千であろうと十万以上であろうと、アセンブリのパフォーマンスを向上させるために今すぐ実践できる5つの戦略を紹介しています。あらゆるサイズのCADアセンブリのモデリングと管理の方法を知ることができます。

大規模アセンブリに対応するためのCAD技術

大規模アセンブリでCADソリューションを最大限に活用する方法を紹介します。

内容

  • コンポーネントの簡素化

  • 表示の最適化

  • モデルの改善

  • PDMの利用

Solid Edgeで大規模アセンブリを管理する技術

Solid Edge CADソフトウェアには、あらゆるサイズのアセンブリを管理し、最高のパフォーマンスを実現するパワフルな機能が統合されています。Solid Edgeを使えば、最大規模のアセンブリでも、時間を無駄にすることなく作成して管理することができます。コンポーネントを完全なデジタル・モックアップとして正確に再現し、精度の高い設計や解析を可能にします。

Solid Edgeは、干渉問題の迅速な検出と修復、アセンブリ指示の生成、顧客レビューの実施により、費用のかかる試作の必要回数を減らします。

共有する