自動車業界は、現代の消費者が求めるスマートな接続機能や強化された安全機能を提供するために、SDV (ソフトウェア定義型車両) に急速に移行しています。MBSEが要件を効果的に管理および追跡し、シミュレーションによって開発全体を通じて継続的な検証と妥当性確認を可能にする方法をご覧ください。
無料のホワイトペーパーをダウンロードして、これらの革新的なアプローチがSDVの可能性を最大限に引き出し、開発サイクルの短縮、コストの削減、そして最終的には未来の自動車を実現する方法をご覧ください。
SDVの台頭によって、要件や機能間の複雑な相互作用を効果的に管理するという新たな課題が生じています。従来のテキストベースの数値的アプローチでは、SDV内のあらゆる側面や潜在的な相互作用の問題を把握することは困難です。
連携のとれない各文書の代わりにインタラクティブなモデルを活用するMBSEにより、相反する要件を早期に特定して対処しながら、顧客の期待に沿ったSDVを効率的かつ安全に開発することができます。
従来の物理的なプロトタイピングは、コストと時間がかかり、SDVの複雑な世界では、後半での設計変更を難しくします。これにより、要件が損なわれ、イノベーションの機会が失われる可能性があります。しかしもっと良い方法があります。
デジタル・シミュレーションは、SDV設計を早期かつ頻繁にテストし、改良するためのバーチャル環境を提供します。デジタル・シミュレーションでは、物理的なプロトタイプを作成する前に、さまざまな設計案を検討し、リソース割り当てを最適化し、SDVがすべての要件を満たしていることを確認できます。
同期されたMBSEモデルは、1つのドメインでの変更が他のすべてのドメインに即座に反映されるコラボレーション環境を実現します。これにより、全員が同じ要件に基づいて作業できるようになり、エラーや再作業が減り、効率的な検証と妥当性確認 (V&V) が可能になります。
ホワイトペーパー全文をダウンロードして、検証と妥当性確認の新たなアプローチ「V字型エンジニアリング」について探り、継続的で進歩的な妥当性確認により、将来にわたって通用するSDVを自信を持って開発できることをご確認ください。