医療機器設計管理の複雑さを乗り越えるには、厳格な規制コンプライアンスから複雑な要件やリスク管理まで、多くの課題が伴います。従来のツールでは、これらの課題に対処できないことが多く、手作業によるプロセス、断片化されたドキュメント、エラーのリスク増大につながっていました。トレーサビリティを確保し、変更を効果的に管理し、リスク軽減のためのデューデリジェンスを実証するには、膨大なリソースが必要であり、市場投入までの時間が遅れる可能性があります。Siemens Xceleratorの一部であるPolarionは、医療機器の設計管理を合理化し、コンプライアンスを強化し、医療機器をより早く市場に投入します。
Polarianがこれらの主要な課題にどのように対処し、規制要件を乗り越え、医療機器開発のイノベーションを加速させるかについては、ホワイトペーパーをお読みください。
Polarionは、要件管理、リスク軽減、トレーサビリティの複雑さに対処する統合プラットフォームを提供することにより、開発環境に革命をもたらします。統合されたテスト管理機能により、要件とテスト活動をシームレスにリンクし、完全なトレーサビリティと規制基準への準拠を保証します。Polarionは、変更追跡を自動化し、リアルタイムのコラボレーション・ツールを提供し、包括的な監査記録を提供することで、開発チームが市場投入までの時間を短縮しながら、規制上の課題に効率的に対処できるようにします。Polarionを使用すると、メーカーはコンプライアンスを遵守し、リスクを軽減し、革新的な医療機器をより早く市場に投入できます。
ホワイトペーパーをダウンロードして、医療機器の設計管理向けツール、Polarionの詳細をご覧ください。