ホワイトペーパー

インダストリアルIoTの4つの柱

機器の資産データを活用すると、コストの削減やパフォーマンス改善、生産性向上を実現できます。サービスとしてのインダストリアルIoTソリューションを検討しましょう。

海沿いに設置された石油およびガス貯蔵施設に重ね合わされたデジタル画像。

エネルギー/ユーティリティ (E&U) 企業は、排出量を削減しながら、変化の目まぐるしい市場環境に対応するために、運用効率を改善する必要があります。

インダストリアルIoT (モノのインターネット) ソリューションを導入することで、物理的な機器資産を高度なデジタル技術に接続して、さらに高いレベルの運用管理を実現できます。

ホワイトペーパーをダウンロードして、シーメンスのIoTソリューションがE&U企業にどのように役立つかをご確認ください。

  • コストの削減
  • エネルギー・システムのパフォーマンス最適化
  • 生産性の向上
  • 運用データと状態監視の活用

    エネルギー資産やシステムをIoTに接続することで、リアルタイムの運用データを収集することができ、機器が正常に動作していないときは警告を受信して、コストのかかる緊急修理を最小限に抑えられます。状態監視は、ダウンタイムの削減につながるだけでなく、リアルタイムのデータを活用した機器のパフォーマンスの継続的な改善にも役立ちます。旧式の機械を使っている企業も、センサーとハードウェアに投資することで状態監視を開始できます。

    予知保全によりダウンタイムを削減

    接続した機器から収集したデータを使用して、予知保全の機能を備えることができます。このデータ駆動のアプローチは、最適なタイミングで機器をメンテナンスし、障害の発生を予測して防止します。予知保全を使用すると、エネルギー企業は次のことが可能になります。

    • 不適切なタイミングでのメンテナンスを廃止
    • 不要なダウンタイムを削減
    • 機械をリモートで監視
    • 生産関連の問題の根本原因を特定

    インダストリアルIoTを使ってエネルギー・ビジネスの運用効率を向上させる方法について、詳細はホワイトペーパーをダウンロードしてご確認ください。

    エネルギー業界におけるデジタル・トランスフォーメーション

    エネルギー業界のデジタル・トランスフォーメーションは大掛かりに思えるかもしれませんが、以下の4つの柱に基づいて、段階的に移行することができます。

    1. 接続 - 物理​​的な機器やエンタープライズ・システムをIoTに接続し、システム統合を促進して可視性を高め、リモートで工場全体のプロセスを改善します。
    2. 制御 - 接続した機器のデータを活用して完全な可視化を実現し、機器の性能を制御できるようにします。
    3. デジタライゼーション - データを活用して製品やシステムのデジタルツインを作成し、効率化の可能性を探りながら、問題箇所をトラブルシューティングし、解決策をテストして製品開発を改善します。
    4. 拡張 - IoTと人工知能 (AI) を組み合わせることで、人間の介入なしにデータに基づいて動作するスマートマシンを構築できます。

    共有

    関連情報

    PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
    Infographic

    PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

    PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報