可監査性の高い要件トレーサビリティーで製品開発を加速
自動車業界と顧客のニーズは製品を市場に投入するタイミングよりも早く変化しています。どの要件が必須であるか、優先度が高いのかを理解することは、複雑化する商用自動車市場において重要です。さらに、開発中の市場の変化が要件にどのような影響を与えるのかを理解していないと、大きなリスクにつながります。自動車メーカーは、正しい情報が適時に提供され、最良の意思決定に生かされるように、要件のトレーサビリティーと可監査性を確保できるソリューションを必要としています。
PLMコンサルティングのグローバルリーダーであるCIMdataが執筆した本ホワイトペーパーは、製品開発の加速に欠かせない2つのトピック、要件トレーサビリティーの可監査性と持続的な仮想検証について述べています。詳細はダウンロードしてご一読ください。
トレーサビリティーの可監査性を高めて、早期の物理試作を減らす
トレーサビリティーはシステムとコンポーネントが要件を満たしているかを理解する手段です。
要件同士がどう関係し、どう影響しあうのかを知ることで、トレーサビリティーの包括性と可監査性を高めます。担当者のコンテキストやアプローチがそれぞれ異なっていても、全員が同じ理解を共有できます。自動車メーカーがシミュレーションを通じて要件をテスト結果と関連付け、仮想パフォーマンスと実際のパフォーマンスを反復・追跡可能な方法で相関させることで、早期の物理試作を減らします。
トレーサビリティーの可監査性を高めて、領域をまたぐコラボレーションを向上
チームが信頼できる同じ要件データプールを共有すると、より良いチームワークが達成できます。製品設計の過程で要件がどのように実装されるのかを同時並行的に検査することは、設計領域にかかわらず、関係者全員にとって重要です。要件管理はこれまで、製品開発プロセスの最終盤に行われていましたが、実際は、持続的に進めた方がうまくいきます。持続的な要件管理は、領域横断型のコラボレーションを推進し、市場投入の期間を早めることができるので、競争力の強化につながります。
包括的なデジタルツインを実装して製品開発を加速
デジタルスレッドと包括的なデジタルツインは、要件トレーサビリティーの可監査性を高めるための効果的な基盤です。高精度で包括的なデジタルツインには、データ・トレーサビリティーの機能が必要です。それにより、開発中に要件が変更されたとしても、製品開発者が常に正しい要件セットを使用していることを保証できるからです。シーメンスのマルチドメイン情報バックボーンは、すべての製品要件と制約条件を含んでおり、車両の設計、製造、使用の高精度なデジタルツインを提供することで、エンジニアを継続的につなぎます。
このホワイトペーパーをダウンロードすると、製品開発を加速させたい自動車メーカーにCIMdataがシーメンスのソリューションを推奨する理由が分かります。