ホワイトペーパー

シミュレーションでデータセンターの冷却性能を改善

可用性、信頼性、効率性の向上

データセンター内のコンピューター群を適切に機能させるためには、屋内を冷却する必要があります。

データセンターのエネルギーの40~50%は冷却に使用されます。データセンターの数が年々増加する中、これらの施設のエネルギー効率を改善することはもはや必要不可欠です。

このホワイトペーパーは、シミュレーション・ソフトウェアやデジタルツイン テクノロジーがいかに優れたHVACシステムの設計、構築をサポートし、データセンターのエンジニアやオペレーターが気流、HVAC性能、エネルギー使用を最適化できるようにするかをご紹介します。

エンジニアは冷媒と水の循環や液浸冷却などをシミュレーションすることで、効率的な冷却を実現する拡張性の高いデータセンターを設計できます。

ホットスポットを予測・解決して故障を防止する方法や、IT負担の増加に適応する拡張性/認証性に優れたシステムを設計する方法、冷却戦略を試験、検証する方法をホワイトペーパーでご確認ください。

ホワイトペーパーをダウンロードして、今すぐ取り組みを開始しましょう。

共有

関連情報