要求が厳しい今日の産業環境で、重機メーカーは、スマート・メカトロニクス・システムの複雑さを管理しながら高性能、高効率の油圧システムを開発するうえで、多くの課題に直面しています。モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) は、メーカーが開発サイクルの早い段階に統合の問題を解決できるようにすることで、これらの課題への革新的なアプローチを提供し、最終的に全体の開発タイムラインを短縮します。メーカーは物理的なプロトタイプを作成する前に、高度なシミュレーション機能を使用して、複数領域をまたいでシステムを解析し、最適化できます。
以下を含む、複数の適用事例を紹介します。
包括的なシミュレーション機能を活用することで、重機メーカーは物理的なプロトタイプの必要性を劇的に減らすことができます。
このホワイトペーパーをダウンロードし、モデルベース・システム・エンジニアリングを使用して油圧システム/コンポーネントの設計を加速する方法の詳細をご確認ください
Several application cases are discussed, including:
By utilizing comprehensive simulation capabilities, heavy equipment manufacturers can significantly reducing the need for physical prototypes.
Download this white paper to learn more about using model-based systems engineering to accelerate hydraulic component and system design.