電気システムが大規模化・高度化するにつれて、重機車両の設計はますます困難になっています。SAE (Society of Automotive Engineers) は、車載通信ネットワークの相互運用性に関する規格J1939を定めており、重機のネットワーク設計をサポートしています。J1939に準拠したトラクター、トレーラーおよびアクセサリーは、カスタマイズしなくても相互に接続することができます。
このホワイトペーパーは、シーメンスのCapitalソフトウェア・スイートによるジェネレーティブ手法を使って、電気/電子 (E/E) アーキテクチャ定義から重機のE/Eシステム設計まで、車載E/E設計プロセスに変革をもたらす方法を紹介します。このプロセスを用いることで、SAE J1939規格の信号およびメッセージの標準ライブラリ、定義済み機能、E/Eアーキテクチャを使用してE/E設計を生成することができます。
SAE J1939ネットワーク設計にシーメンスのCapital Systemsツールを使用すると、手動のファイル交換やコピー・アンド・ペースト作業が発生しないオフハイウェイ車のシステム設計が実現することについて、詳細をホワイトペーパーでご確認ください。