重機は過酷な条件下での耐用年数が長いため、独自の電気および機械工学設計上の課題があります。
効率的なE-CAD/M-CAD協調設計プロセスを使用することで、設計チームが開発中に直面する、電気と機械がかかわる高コストの問題を解消できます。電気と機械を統合したアプリケーションで設計作業を進めることで、相手方の領域を理解し、不適合な箇所を早期に特定して解決し、コストのかかる設計やり直しを減らせます。
オフハイウェイ車両設計の信頼性と性能を最適化する方法について、詳細をホワイトペーパーでご一読ください。
搭載される電気システムおよび機械システムの規模が拡大し、高度化するにつれて、オフハイウェイ車両の設計における課題が日々増大しています。これらのシステムは、最適なパフォーマンスで稼働し続けるように完璧に設計およびエンジニアリングしなければなりません。協調設計のプロセスによって、複雑さとカスタマイズへの要求が高まるなかでも、電気システム/機械システムの信頼性と、効率性、耐久性を確保できます。
ただし、協調設計プロセスの確立は容易ではありません。電気エンジニアと機械エンジニアは、異なる用語を使用し、まったく異なるツールセットを使っているからです。多くのメーカーは、内製のソフトウェア/プロセスによってE-CADシステムとM-CADシステム間のコラボレーションを強化しようとしていますが、この維持管理にはコストがかかります。
重機の自動運転技術により、電気機械設計の安全要件や機能要件への準拠も一層難しくなります。電子機器の故障や事故の際にセーフティ・クリティカルな機能を動かし続けるために、電装システムの冗長化も必要ですが、設計がさらに複雑になります。
このホワイトペーパーをダウンロードして、E-CAD/M-CAD協調設計が充実した変更管理機能とともに、どのようにエンジニアリング・チームによる設計を強化し、信頼性と性能を向上させるかをご確認ください。