ホワイトペーパー

高確度で重機の耐久性試験を実施

掘削機の耐久性試験を行うエンジニア

高確度で重機の耐久性試験を実施

シミュレーション技術の使用率は年々増加していますが、自動車のリコールを回避し、お客様の期待に応えるためには、重機の耐久性試験が依然として重要です。

農業、建設業、鉱工業の作業現場には、極端な温度や湿度、大量の泥や埃、強い衝撃や振動など、どのような機器にとっても非常に過酷な条件が揃っています。信頼性に優れた機械を製造するには、現場データの収集や荷重データ分析を行う際に、革新的なツールやソリューションが必要になります。

このホワイトペーパーは、試験に関するすべてのアクティビティやステップの調整と最適化を行い、高い品質を維持しながら効率的に重機の耐久性試験を行う方法について説明します。


オフロード機器の耐久性試験

オフロード重機の耐久性試験を調整し、最適化するには、以下に示す一連の作業が必要です。

  • 機器を計装する
  • 圧力と圧力センサーを追加する
  • 収集ソフトウェアでチャネル設定を定義する
  • 実際の使用状況を想定した環境で機器を操作し、機器への荷重を測定する
  • 測定データを検証し、スパイク、ドリフト、オフセットなどの異常値を削除する (データ・クリーンアップ)
  • 耐久性を詳細に分析し、機器が損傷する可能性について検討する
  • データの変換とレポート作成を行う
  • シミュレーション、テストベンチ、試験条件を加速する

このホワイトペーパーは、試験に関するすべてのアクティビティやステップの調整と最適化を行い、高い品質を維持しながら効率的に耐久性試験を実施する方法を紹介しています。ぜひ、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。

Simcenterの耐久性試験ソリューションを確認する

耐久性試験を実施するチームは、限られた時間内で大量の作業を行う必要があります。Simcenterの耐久性試験は、ソフトウェア機能とハードウェア機能のフルセットを統合した、完全なエンド・ツー・エンドのソリューションです。

このソリューションは、耐久性試験を構成するすべてのステップに対応しているため、エラーの発生を大幅に抑えながら、全体的な試験を短期間で実施することができます。

  • 過酷な環境下で、負荷に関する正確なデータを収集することができます。
  • 堅牢なデータ収集システムを使用することにより、場所や時間に関係なく、正確なマルチフィジックス解析を行うことができます。
  • 負荷解析ツールと疲労解析ツールを使用してリグ試験やシミュレーションの準備を行うことができるため、耐久性に関する重要な情報を迅速に確認することができます。
  • 耐久性試験の期間を短縮することにより、耐久性の検証にかかる時間とコストを最小限に抑えることができます。
  • 製品の実際の使用状況を想定しながら、耐久性試験のスケジュールを最適化することができます。

Off-Road machine durability testing

A tuned and optimized off-road machine durability testing campaign of heavy equipment is comprised of a set of different activities:

  • Instrumentation of the machine
  • Need to add force cells and pressure sensors
  • Defining the channel setup in the acquisition software
  • Executing maneuvers on the test field in order to simulate the real-life usage and measure the loads
  • Validating the measured data Data clean-up by removing anomalies like spikes, drift, and offsets
  • An in-depth durability analysis to gain insights into the damage potential
  • Data conversion and reporting
  • Accelerated test schedules for simulation, test benches, or proving grounds

Download the white paper and ensure that every activity and every step of your testing campaign is tuned and optimized for testing productivity while keeping the same high-level quality.

Discover Simcenter durability testing solutions

Durability testing teams are experiencing an increased workload under time pressure. Simcenter durability testing integrates a full set of software and hardware features for a complete end-to-end solution.

Covering every step of the durability testing campaign, you can execute your entire test campaign in less time, with increased confidence, and with fewer errors than ever.

  • Collect precise and realistic load data in harsh environments
  • Deploy precise multi-physics measurements anytime and anywhere using our rugged data acquisition system
  • Accelerate the delivery of critical durability insights when preparing for test rig campaigns or reliable simulations with load & fatigue analysis tools
  • Accelerate durability testing and minimize the time and cost spent on validating your product’s durability performance
  • Optimize test schedules and map your product’s real usage to a condensed durability test schedule

共有

関連情報

重機の耐久性をシミュレーションする
Webinar

重機の耐久性をシミュレーションする

このウェビナーでは、効率的な3Dシミュレーションプロセスを活用し、現実に即した稼働荷重に基づいた疲労寿命を予測する方法について、詳しくご紹介します。