ホワイトペーパー

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション: 詳細な考察

読了時間の目安: 10 分
船舶設計パフォーマンスの理解を深めるフルスケールCFDシミュレーション

CFD (数値流体力学) 解析が船舶設計に広く取り入れられるようになってきました。CFDは通常、模型スケールで実施し、水槽試験データと比較します。ただし、レイノルズ数の増加が考慮されないため、模型スケールの結果からフルスケールの結果を予測するのは困難です。このため、模型スケールの最適な設計案が必ずしもフルスケールの要件を満たすとは限りません。プロペラや省エネルギー機器といったスケールの違う船舶コンポーネント間の相互作用の検証も模型スケールでは容易ではありません。このホワイトペーパーは、Milovan Peric教授がフルスケールCFDに関する通説を精査し、現実的な動作条件下で船舶設計のフルスケールCFD解析を行う方法を提案します。

フルスケール解析の事例

レイノルズ数のスケール変換 (拡縮) による影響や計算メッシュ要件などを考慮したフルスケール解析について考察するとともに、フルスケールのCFDシミュレーションを適用した複雑な事例も紹介します。フルスケール・シミュレーションは、代替手法に比べて精度と信頼性が高いことが多く、設計パフォーマンスの詳細な理解に役立ちます。

海洋構造物の解析と設計

海洋構造物とシステム全体のフルスケール解析と設計には、デジタルツイン技術が必要です。
強力なソフトウェアを使ってシミュレーションすれば、実際に即した動作条件を再現し、適切な設計案を見つけられます。海洋産業では多くの経験豊富なユーザーがCFDシミュレーションをフルスケールで活用し、成果を上げています。フルスケールCFDの利点について、詳細はホワイトペーパーをご覧ください。

フルスケール予測ソフトウェア

このホワイトペーパーでは、フルスケール予測ソフトウェアの実例も紹介しています。多くのケースで、模型による実験からフルスケール (実寸大) を推測するより、フルスケールのCFD解析による予測のほうが信頼性が高くなります。

共有

関連情報

重機械業界向けシステムエンジニアリング
White Paper

重機械業界向けシステムエンジニアリング

重機向けに設計された、複数分野をまたぐ包括的なコラボレーション型開発プラットフォームを活用し、より生産性の高い作業環境を構築して生産を最適化する方法を学びます。

重機向けシミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM)
Webinar

重機向けシミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM)

設計検証のワークフローを合理化することで、エンジニアリング部門間のコラボレーションと効率性を高めることができます。ライブ・ウェビナーにご参加ください。

製品設計技術を駆使して設計を大幅に加速
E-book

製品設計技術を駆使して設計を大幅に加速

製品設計技術を駆使して市場投入期間を短縮。複数領域にまたがる設計によって機械、電気、電子の同時設計を加速。