ホワイトペーパー

船舶設計のフルスケールCFDシミュレーション: 詳細な考察

読了時間の目安: 10 分
船舶設計パフォーマンスの理解を深めるフルスケールCFDシミュレーション

CFD (数値流体力学) 解析が船舶設計に広く取り入れられるようになってきました。CFDは通常、模型スケールで実施し、水槽試験データと比較します。ただし、レイノルズ数の増加が考慮されないため、模型スケールの結果からフルスケールの結果を予測するのは困難です。このため、模型スケールの最適な設計案が必ずしもフルスケールの要件を満たすとは限りません。プロペラや省エネルギー機器といったスケールの違う船舶コンポーネント間の相互作用の検証も模型スケールでは容易ではありません。このホワイトペーパーは、Milovan Peric教授がフルスケールCFDに関する通説を精査し、現実的な動作条件下で船舶設計のフルスケールCFD解析を行う方法を提案します。

フルスケール解析の事例

レイノルズ数のスケール変換 (拡縮) による影響や計算メッシュ要件などを考慮したフルスケール解析について考察するとともに、フルスケールのCFDシミュレーションを適用した複雑な事例も紹介します。フルスケール・シミュレーションは、代替手法に比べて精度と信頼性が高いことが多く、設計パフォーマンスの詳細な理解に役立ちます。

海洋構造物の解析と設計

海洋構造物とシステム全体のフルスケール解析と設計には、デジタルツイン技術が必要です。
強力なソフトウェアを使ってシミュレーションすれば、実際に即した動作条件を再現し、適切な設計案を見つけられます。海洋産業では多くの経験豊富なユーザーがCFDシミュレーションをフルスケールで活用し、成果を上げています。フルスケールCFDの利点について、詳細はホワイトペーパーをご覧ください。

フルスケール予測ソフトウェア

このホワイトペーパーでは、フルスケール予測ソフトウェアの実例も紹介しています。多くのケースで、模型による実験からフルスケール (実寸大) を推測するより、フルスケールのCFD解析による予測のほうが信頼性が高くなります。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.