自動車業界では、消費者が求める機能や特徴を実現するうえで、ソフトウェアの重要性が高まっています。しかし、非常に複雑な自動車設計にソフトウェアを組み込むには、多くの課題があります。品質、安全性、法令遵守といった重要な要件を遵守するために設計終盤に変更を加えると、市場投入の遅れやコストの増加を招く結果となり、競争優位性が失われかねません。
このホワイトペーパーでは、仮想環境でソフトウェアを統合、検証、妥当性確認できる高度なツールを使用して、次世代車載システムの展開を加速させる方法を学びます。
自動運転車 (AV) と電動化が組み込みソフトウェア開発のイノベーションを後押ししています。この流れを受けて、ソフトウェア開発者はより複雑で高度なシステムを開発するために、その手法を再考することを余儀なくされています。 次のような点を考慮する必要があります。
物理的なECUではなく、包括的なデジタルツインを検証や妥当性確認に使用することで、コスト効率の改善と高速化が実現します。開発ライフサイクルの初期段階に効果的なデバッグや解析を行えます。また開発者は、実行バイナリを仮想ECU上のシミュレーション・モデルに実装することもできます。AV開発では、開発者はさまざまな車両モードや周辺環境を調べてその変数を管理し、動作を解析、確認、検証できます。
Capital VSTARに統合されたツールは、AUTOSARワークフローを通じて、
実行可能なECUのイメージに効率的、効果的に到達できるようにECU開発者をガイドします。Capital VSTAR Integratorを使えば、エンジニアは次のことが可能です。
このホワイトペーパーでは、自動車メーカーがシーメンスを活用して要件を満たし、組込みソフトウェア開発プロセスを再構築する方法を紹介しています。