ホワイトペーパー

Simcenterを使用してSiCデバイスを総合的に評価する

Simcenterで熱過渡試験やパワーサイクルを包括的にサポート

会議室でSiC試験の結果をグラフを示しながら発表しているエンジニア。

シリコンカーバイド (SiC) はシリコンとカーボンから成る半導体材料です。電気自動車(EV)、電源、モーター制御回路、インバーターなど、高電圧アプリケーションに対応する電源デバイスの製造に利用されます。IGBT、MOSFETなど、これまでコスト効率や明快な製造プロセスによって市場を支配してきた従来のシリコンベースの電源デバイスと比較し、SiCには多くの利点があります。

従来のシリコンベース技術の代わりに炭化ケイ素などのワイドバンドギャップ (WBG) 材料を利用することで、スイッチング速度や降伏電圧を高めます。このような進歩はより小型で速度と信頼性に優れた効率的な電源デバイスの開発を容易にします。

しかし新しい技術の導入には、熱抵抗、デバイスの整合性、デバイスの堅牢性の課題が伴います。このホワイトペーパーでは、これらの課題にSimcenterがどのように対応するかを説明します。最新の試験規格に基づいた熱過渡試験とパワーサイクルの新たな手法をご確認ください。

共有

関連情報

新製品のコスト、持続可能性、品質、スピードのバランスをとる
E-book

新製品のコスト、持続可能性、品質、スピードのバランスをとる

NPIプロセスは時間がかかり、複雑になる可能性があります。 この電子ブックを入手して、新製品をより迅速かつ効率的に設計、製造する方法をご覧ください。

低コストかつ高収益の新製品バリエーションを構築
E-book

低コストかつ高収益の新製品バリエーションを構築

機器およびコンポーネントメーカーは通常、産業機械のさまざまなニーズを満たすために、単一の製品の複数のバリエーションを製造しています。効果的なコスト管理ソリューションによって収益を増やす方法について、この電子ブックをご覧ください。

新製品の導入で卓越した品質を実現
E-book

新製品の導入で卓越した品質を実現

設計から製造に至るまで品質管理プロセスを統合し始めましょう。新製品導入のための品質改善プロセスの導入をどこから始めればよいかについて、この電子ブックをご覧ください。