ホワイトペーパー

強力なシミュレーション・ツールでADASのイノベーションを加速

高度なシミュレーションとデジタルツインの使用で、シームレスなADAS開発を実現

自動運転車について話し合っているエンジニアのチーム。

2035年までに、高度に自動化された自動車の需要が急増すると予測されています。このトレンドを先取りし、自動車メーカーが規制に準拠した車両を予定どおりに予算内で開発するためには、今すぐ革新的なソリューションを導入する必要があります。先進運転支援システム (ADAS) と自動運転車の開発を強化することは、もはや選択肢ではありません。自動車の未来はすでに、ここから始まっているのです。

ADASの開発競争が激化するなか、開発サイクルの50%短縮は大きな目標に思えるかもしれませんが、Simcenter Autonomy Data Analysisの力を使えばそれが可能です。あらゆるシナリオデータからデジタルツインを作成できるようにし、シミュレーション・プロセスを合理化し、開発をスピードアップしながら検証と妥当性確認を無数に提供します。

このホワイトペーパーをダウンロードして、安全でエラーのない自動運転車への道のりが、Simcenter Autonomy Data Analysisによってどのように効率化するかをご確認ください。

共有