ホワイトペーパー

予測分析を使用して欠陥部品を検出し、これまでにない高い水準で部品のトレーサビリティーを実現する方法

SMTアセンブリにおける偽造品の欠陥部品検出ソリューション

SMTアセンブリでは、たった1つの欠陥部品により、生産工程全体を危うくする可能性があります。専門家によると、現在、市場で販売されている製品のコンポーネントの10%にはなんらかの不良があると推定されています。不良コンポーネントとは、完全な偽造品のほか、混合リールや不均一なリールを含むもの、期限切れや不適切な保管状態にあるもの、意図的に改ざんされて悪意のあるコードが埋め込まれているものなどを指します。

コストや時間のかかるラボテストではサンプルだけを確認し、欠陥部品の調達元までさかのぼって特定することができないため、部品検査のソリューションにはなりません。


低品質の部品や偽造品を事前に排除し、先手を打って問題に対処することで、RMA (交換保証) を低く抑えます。

シーメンスのパートナーであるCybord社は、あらゆる電子部品の目視検査を可能にする初のトレーサビリティー・ソリューションを開発しました。Cybord社とシーメンスのソリューションは、ピックアンドプレース・マシンでキャプチャされた既存の画像を、クラウド内の大規模なコンポーネントライブラリやナレッジデータベースと比較します。AIモデルを使用することで、ソリューションによる部品の真正性の検証や、使用されている部品の損傷や改ざん、偽造品の特定が可能です。このソリューションは既存のデータを使用するため、新たなオペレーションを導入する必要はありません。SMT実装機器が部品を実装する間にすべてのプロセスが実行されます。

詳しくはこちらの新着ホワイトペーパーをダウンロードしてください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.