医療機器のセキュリティを強化
医療機器を保護する技術
医療機器を脆弱性から保護するには、既知の脆弱性を排除し、不正アクセスの試みを予測することが重要です。 オープンソース・モジュールの欠陥は制御できませんが、自社のアプリケーションの潜在的な問題を軽減することは可能です。NULLポインターの逆参照や解放済みメモリの解放など、一般的なコーディング・エラーは、ハッカーによって悪用されることが少なくありません。静的/動的解析などの技術を採用し、コーディング規約を使用すれば、セキュリティを劇的に強化することができます。
製品保守の重要性
絶えず変化するセキュリティ環境において製品保守は、考慮すべき重要な点です。開発段階で更新を計画することは、必然的に問題が発生したときに、安全でセキュアな更新を確保するための鍵となります。こうした問題には、製品のアップグレード、機能問題の解決、新たに発見されたエクスプロイトへの対応などがあります。
市販後の製品の定期的な更新の頻度を確立することは不可欠です。定期的な更新により、機器のダウンタイムをスケジュール化して最小限に抑えることが可能になります。多くの機器が顧客にとってミッションクリティカルであることを考えると、更新頻度とダウンタイムのバランスを取る作業は、まったく行わないのではなく頻繁に行うべきビジネス上の意思決定だと言えます。
製品の未知の脆弱性をテスト
医療機器のセキュリティを維持するには、市販時に未知である脆弱性から医療機器を保護する必要があります。製品を市場に出す前に、ハッカーが使用する技術を使用して、未知の脆弱性にプロアクティブに対応することができます。主に次の2つの技術があります。
ペネトレーション・テスト: これには、サイバーセキュリティ攻撃をシミュレーションして、市販前の機器の脆弱性を特定するプロセスが含まれます。エンジニアまたは「ホワイトハット・ハッカー」コンサルタントに機器をハッキングさせて予防策を講じ、セキュリティを強化することができます。
ファジング・テスト: これには、大量の有効および無効なイーサネット・パケットで機器をプローブして、その応答を観察するプロセスが含まれます。ファジング・テストは、製品テストでペネトレーション・テストに替わる容易な代替テストです。
医療機器のセキュリティ課題を克服
ホワイトペーパーをダウンロードして、医療機器の設計、開発、保守で課題を克服する方法をご覧ください。ガイダンスに従うことで、貴社の機器は、
悪用されにくくなります。
市販時に既知および未知であるエクスプロイトから保護されます。
新しく発見された脆弱性に対応するための更新が迅速になります。
セキュリティが強化され、「何か問題が発生した場合でも保護される」という自信が持てるようになります。
ホワイトペーパーを今すぐご一読ください。