ホワイトペーパー

PowerProを使用した入力データ検証手法をArmが開発

抽象化された電池の画像

本ホワイトペーパーは、Armによる新しい自動入力データ検証手法を紹介します。ArmはシーメンスEDAのPowerPro™ソフトウェア・ポートフォリオを使用して、IC設計のビルド段階とプロトタイプ段階にさまざまなデータ完全性を自動でチェックする手法を開発しました。この手法はデータ入力に対して迅速で忠実な反復操作を可能にするため、相関性の高いパワー値を算出できます。複数の反復操作が必要なケースに対してチェックポイント・データベースを実装することで、ツールの繰り返し処理を回避するほか、詳細な解析をパワー違反箇所に限定することで高速な改善が可能です。

PowerProにはアクティビティ (FSDB/SAIF/STW/QWAVE)、テクノロジ・ライブラリ (.lib)、寄生マッピング (SPEF) に関するさまざまなチェックがすでに組み込まれています。こうしたチェックに加えて、PowerProによる入力データ検証手法を合わせて定義すれば、まさに今回のArmのように、高精度のパワー値を算出する時間を最大88%削減できます。

共有

関連情報

Cre8Ventures partnership with Roofline
Webinar

Cre8Ventures partnership with Roofline

Join our webinar to explore how Siemens Cre8Ventures and Roofline’s Edge AI solution is transforming automotive manufacturing while supporting startups navigating the European Chips Act. Register now!