航空宇宙E/Eシステム設計
システム主導の電気、電子、ネットワーク、ソフトウェア設計で競争力を高める
航空宇宙のミッションが複雑化するにつれ、革新的な機能を短期間で提供すると同時に、コストを最適化し、かつてない変化にさらされる規制環境に対処しなければならないというプレッシャーが突きつけられています。こうした課題に直面している 航空宇宙/防衛業界の設計・開発エンジニアは、効果的なプロセス管理、マルチドメインのトレーサビリティー、法令順守のためのレポート整備を効率化することを求められています。
このホワイトペーパーをダウンロードして、E/Eシステム設計のプレッシャーを克服する方法を学びましょう。
E/Eシステム設計のデジタライゼーション
デジタライゼーションは航空宇宙E/Eシステム設計を前進させ、リソース、タイムライン、コストを適切に管理しつつ、高まる要件と複雑化に対処します。E/Eシステム開発のデジタライゼーションには、モデルベース手法への移行が欠かせません。つまり、開発ライフサイクル全体を通じて、プラットフォームの機械システムとE/Eシステムのデジタルモデルを適用します。
MBSEが航空宇宙E/Eシステム設計にもたらす利点
E/Eシステムは、新機能を実装したプラットフォームで中心的な役割を担います。電気、電子、ソフトウェア、ネットワークといった領域を横断するE/Eシステム開発のスコープと複雑度は業界にとっては新しいものであり、プログラム開発コンテンツの方向転換を余儀なくされています。かつて最大の関心事はコンテンツ設計でしたが、現在は、認証、妥当性評価、検証いずれも同じように重要です。
航空宇宙E/Eシステム設計にMBSE手法を取り入れることで、複数のドメインをまたぐ電気・機械デジタルツインを使用できるようになります。デジタルスレッドでE/Eシステム開発のすべての段階を繋ぎます。結果として、モデルベースの手法による設計と最適化、モデルベースのドメイン実装、検証、妥当性評価を実現します。
航空宇宙E/Eシステム設計のMBSEによって、エラーが削減し、設計反復が高速化し、プログラムが加速します。このホワイトペーパーを読むと、モデルベースのエンジニアリング手法の多くの利点 (設計の再利用性など) とドメイン間の依存関係を理解でき、スムーズな引き渡しと設計フロー全体のトレーサビリティー、製品の認証作業を効率化する方法が分かります。
航空宇宙のE/Eシステム・アーキテクチャーを最適化
Capitalは航空宇宙E/Eシステム・アーキテクチャーを最適化する能力を提供します。下流の設計工程と統合のサイクル時間を大幅に短縮し、チームが複数のE/Eシステム・アーキテクチャーを試し、その実用性を探索してから詳細設計に進むことができます。Capitalは、あらゆるMBSE (モデルベースのシステム・エンジニアリング) 環境の情報を活用することでこれを可能にします。
マルチドメインのシステムモデルを使用し、そのデータを正規化して、E/Eシステムの機能アーキテクチャーのデジタルツインを作成および最適化します。このアーキテクチャーが電装、電気、ネットワーク、ソフトウェア開発を後押しします。
航空宇宙のジェネレーティブデザイン
Capitalを使用すると、プラットフォーム全体のワイヤー配線案が自動生成されます。物理制約条件と、組織のIPに含まれるルールに基づいて、ワイヤー配線が合成されます。実行可能なフレームワークに企業のノウハウ (IP) を取り込むという二次的な効果も期待でき、細かなナレッジを確実に保持します。
E/Eシステム開発プロセス全体を通じてアーティファクトを生成、合成、完成させることで、エンジニアリング時間を短縮し、エラーを削減します。このホワイトペーパーは、Capitalの主要な機能のほか、ビジネスジェットの成功事例をケーススタディーとして紹介します。
航空宇宙E/Eシステムのデジタルツイン
航空宇宙のE/Eシステム開発は、包括的なデジタルツインなくしては不可能な取り組みです。シーメンスは、プラットフォームのネットワークとアーキテクチャーのモデルまでを含むようにE/Eシステムのデジタルツインを拡張しました。
このE/Eシステム開発プロセスは、最新のソフトウェアの量や、複雑さ、相互通信要件の増加といった課題に対応します。それぞれの設計段階がソフトウェアを中心にしたデータとプロセス管理の枠組みに組み入れられ、開発フローのなかで最高レベルのコラボレーションを実現します。それと同時に、コンプライアンスの手続きに必要な証拠を収集し、ソフトウェア認証への過程を短縮します。