ビデオ

Solid Edgeを使用して、トロフィー・トラックのレースに勝利

Terrible Herbst Motorsports、設計と製造にSolid Edgeを使用

推定視聴時間:3分

トロフィー・トラックのレースは、地球上で最も過酷な自動車レースの一つです。時速150マイルに達するトロフィー・トラックには、装備部品にも ドライバーにも多大な負荷がかかります。砂漠の熱風を浴び、荒れた地面を飛び跳ねて走行するトロフィー・トラックのエンジニアリング・チームは、想像し得るすべての状況を想定しなければなりません。Terrible Herbst Motorsportsは、Solid Edgeとシーメンスのソリューション・スイートを活用してトロフィー・トラックの製造プロセスを成功させたプレミア・メーカーです。 詳しくはビデオでご覧ください。

設計でレースに勝利

Terrible Herbst Motorsportsは、毎回オフロード・レースで限界に挑み、実績を上げています。新しい車両プロジェクトに取り組むメーカー、エンジニア、設計者は常にイノベーションに焦点を当てています。このビデオでは、Solid Edge、3Dプリント、シミュレーションを活用するアプローチで新しい部品を実装した、Terrible Herbst Motorsportsの事例を紹介します。Terrible Herbst Motorsportsは、これで製造までの時間を短縮し、高価なプロトタイプの必要性をなくしました。

シーメンスのソフトウェアは、どのように違いを生み出すのか

Craig Hall氏は、シーメンスのソフトウェア・ソリューションの効果について、次のように述べています。「トロフィー・トラックのレースでは、わずか5秒の違いが勝負を分けます。 シーメンスのソフトウェアは、問題のある部分をピンポイントで特定でき、小さな設計変更を行っても結果をすぐに確認できるので満足しています。これで5秒短縮できます。このわずか5秒の違いが勝負を分けるのです。 Solid Edgeとデジタル・トランスフォーメーションによって、CAD図面、CFD、技術文書で利用可能なすべてのツールを取得して、トロフィー・トラック・プログラムに実装できるようになりました。」

この続きは、ビデオでご覧ください。

共有

関連情報