Williams Advanced Engineering (WAE) は、フォーミュラEを始めとする電気自動車レース向けに高性能バッテリーを提供するリーディング・プロバイダーです。WAEは、Simcenter STAR-CCM+とSimcenter Battery Design Studioを使用してバッテリーを開発し、さまざまな条件下でバッテリーの性能をシミュレーションしています。
ビデオをご覧になり、WAEが次の課題をどのように解決したのかをご確認ください。
WAEは、Simcenter STAR-CCM+を使用して、バッテリー内の熱と流体の流れをシミュレーションして最適化し、安全に動作する設計を構築しています。さらに、さまざまな条件でバッテリーをテストして、バッテリーが過酷なレースに耐えられるかどうかを確認しています。これによりWAEは、高性能リチウムイオン・バッテリーを提供して、リーディング・サプライヤーとしての位置を確実にしています。