効率性、精度、シームレスなワークフローでインテリジェントなマシンを現実のものに実用レベルへ導く
ヒューマノイドロボットを現実のものにする競争はの実用化競争の鍵は、効率性、精度、そしてシームレスなワークフローという3つの要素によって定義されまです。シーメンスのヒューマノイドロボティクスは、初期コンセプトから現実世界での展開まで、3つの相互接続されたフェーズを通じてエンドツーエンドのソリューションを提供します。
まずデジタルジェネシスから始まりデジタル設計フェーズでは、設計は手動での手直しなしにCADからシミュレーションへと移行します。次にクリエーションフローでは、デジタルインテリジェンスが生産規模で物理的な現実となります。そして最後に共存ループでは、人間とヒューマノイドが実際の空間を共有する前に、シミュレーション環境で並んで作業することを学びます。開発・製造プロセスにおいて、デジタル情報を実機へとスケーラブルに展開します。さらに、共存ループでは、実機導入前にシミュレーション環境で人とロボットの協働を検証します。
これらのフェーズに従うことで、よりスマートな設計、低コスト、そして初日を迎える前に準備が整った未来の工場現場を実現できます。これらのプロセスにより、設計品質の向上、コスト削減、そして立ち上げ前から最適化された次世代工場の実現が可能になります。