ビデオ
マルチフィジックス・エンジニアリング・ソリューション
※ビデオの音声は英語ですが、再生中右下に表示されている“CC”ボタンをクリックすると日本語字幕が表示されます。
Intelligent Performance Engineering (IPE) は、産業機械メーカーが次世代マシンを低コストかつ低リスクで構築するための複雑な作業を管理できるように設計された包括的なエンジニアリング・ソリューションです。
この統合設計ソリューションは、マルチフィジックス・シミュレーション、統合設計、シミュレーション、クローズドループ検証を同じデジタル環境下に配置するものです。
これらすべてのツールが1つの場所にあることで、チームはより簡単につながることができ、設計者とエンジニアはより効率的にコラボレーションを行うことができます。
マルチフィジックス・シミュレーションの利点
マルチフィジックス・シミュレーションは、物理学の幅広い分野を一つに集約します。
エンジニアは、物理の領域を超えた現象を研究する際に、複雑さを捉え、複数のニーズに同時に対応することができます。
構造、熱、流体、電磁波の相互作用の研究を1つのシミュレーションで行うことで、エンジニアは開発プロセスの早い段階で機械がどのように動作するかをよりよく理解できます。
設計およびシミュレーション・エンジニアリングの連携
統合された設計とシミュレーションにより、設計者とシミュレーション・エンジニアが1つのシステム内で同じモデルにアクセスできます。
シミュレーション・データが設計と同期していれば、効率が向上し、分野間のコラボレーションが改善されます。
デジタルツインは仮想的に設計をシミュレートし検証するため、機械メーカーや装置メーカーはプロセスの早い段階で問題を発見し修正することができ、コストの削減、リスクの低減、機械の信頼性の向上を実現します。
クローズドループ検証によるシミュレーションの検証
クローズドループ検証では、IIoTを活用して、現場からデータを取得することでシミュレーションを検証します。
次に、その同じデータを情報として使用し、要件、機能レイアウト、論理実装、および物理実装における関係性をテストします。
これらの情報は、現在および将来の機械のエンジニアリングや設計を改善し、お客様の高まる要求に応えるために活用することができます。