ビデオ

IBM MaximoとTeamcenterによる資産管理の変革に関する専門家のインサイト

エネルギー資産管理に革命を起こすダイナミックなコンビ。

視聴時間の目安: 4 分

今日の世界的な脱炭素化の取り組みの中で、エネルギーおよび公益事業に対してコンプライアンスと効率性の向上を求める圧力が高まっています。市場をリードする資産管理ソリューションであるIBM MaximoとTeamcenterは、資本資産とライフサイクルの監督を合理化する統合ソリューションを提供します。

リアルタイムの監視、予測分析、デジタルツイン技術により、企業は性能を最適化し、障害を防ぎ、データ主導の意思決定を行うことができます。この強力なコンビにより、エネルギーおよび公益事業のプロバイダは、不安定な市場でのレジリエンスを高め、資産のダウンタイムを最大25%削減し、生産性を15%向上させ、メンテナンスのやり直しコストを最大20%削減します。

このダイナミックなコンビの詳細については、こちらのビデオをご覧ください。

共有

関連情報