ビデオ

高度な製造技術による効率の向上

W.A.Pfeiffer社は、機械部品、医療用途、光学産業向けの旋削部品やフライス加工部品を製造するドイツの企業であり、高度な技術を活用して厳しい品質と時間の要求に応えています。

同社は、生産をエンドツーエンドでつなぐことを重視しているため、プロセス定義、ERP統合、データ管理にTeamcenter PLMソフトウェアを導入しました。NX CAD/CAMへのシームレスな転送により、効率的な加工作業が容易になる一方、SINUMERIK IntegrateでCNCプログラミングとツール管理を合理化します。Opcenter APSの統合により、オーダー計画機能が強化され、リソース使用率と顧客関係が向上します。このデジタル・トランスフォーメーションにより、ツールパスが大幅に最適化され、サイクルタイムが最大25%短縮されました。

詳細については、ビデオをご覧ください。

共有