ビデオ
ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Teamcenter Xでビジネスを稼働させ、成長させましょう
このビデオを見れば、どれほど小さなスタートアップ企業でもTeamcenter Xを使うことでビジネスを稼働させ、成長できることが分かります。Teamcenter XのクラウドPLM (製品ライフサイクル管理) SaaS (Software-as-a-Service) は、すぐに使えて素早く価値を実現できるソリューションです。製品のデジタル・ツインを効率的に管理して、新しい画期的な製品を迅速に市場投入できます。そして事業を成長させます。
所有コストを減らし、利益をもたらすクラウドPLM
ITリソースやインフラコストを抑えつつ、PLMの成果を素早く実現することができます。CADの設計時間を最大25%削減するなど、PLMは十分な利益をもたらします。エンジニアが、設計データをより早く見つけて再利用できるようになれば、1人あたり週に1日を製品イノベーションに当てることができます。
クラウドPLMの無償評価を試す
Teamcenter Xの30日間無償評価版でクラウドPLMをいかに簡単に利用できるかをお試しください。