集積回路 (IC) 設計がますます複雑化するなか、設計プロセスの生産性と品質を確保するためには、初期段階での検証が極めて重要です。シーメンスのCalibre nmPlatformで実現する「シフトレフト」検証アプローチは、IC設計チームが設計サイクルのはるかに早い段階に重大な問題を特定して解決する支援をします。
シフトレフト・プラットフォームの一部としてのCalibre Pattern Matchingは、IP検証やインタラクティブな対称性チェック、デバッグなど、高度なパターンベースの生産性向上機能を提供します。包括的なCalibre Pattern Matchingソリューションは、検証ワークフローを加速し、設計の反復作業を減らして、IC設計の全体的な品質を向上させます。このホワイトペーパーでは、最新のIC検証の課題に注目し、Calibre Pattern Matchingの革新的な機能、および検証のシフトレフトが回路検証エンジニア、アナログ/ミックスシグナル設計者、その他のIC設計の専門家にどのような利点をもたらすのかを説明しています。
「Calibre Pattern Matchingを使用して検証をシフトレフトする (前倒しで行う) ことで、エンジニアは設計サイクルの早い段階に重大な問題を発見して、コストのかかる再設計の必要性を減らし、市場投入期間を短縮することができます。」- Jonathan Muirhead (著者)