インフォグラフィック

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

読了時間の目安: 2 分
PLMとは何か

製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアに興味がありますか? このインフォグラフィックを読むと、機械、電気、電子、ソフトウェアコンポーネントなどのスマート製品の設計、開発にPLMがどのように役立つのかが分かります。クラウド型PLMを導入すると、デジタル・ツインを効率的に管理して、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。クラウド型Software-as-a-Service (SaaS) が貴社に適しているか、心配の必要はありません。クラウド型PLMなら、素早くコスト効率良く結果が得られます。


PLMについて  

機械、電気、電子、ソフトウェア設計ツールによるクロスドメイン設計全体を制御することで、市場投入期間を短縮し、コラボレーションを強化してリスクを軽減するPLMの利点を紹介します。設計データ管理を超えたPLMの基本と、PLMで顧客の要件を満たして製品を予定どおり、目標どおりに提供する方法が分かります。

クラウド型PLMについて   

いつでもどこでも即座にコスト効率良くアクセスできるクラウド型PLMの価値をご確認ください。 

Teamcenter X Cloud SaaSのPLMについて

Teamcenter Xの詳細をご覧ください。無償評価版を入手してクラウド型SaaS PLMの使い易さを体験してください。

共有

関連情報

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!