インフォグラフィック

設計者がたどる概念から製造までの道筋

設計から製造のプロセス

競争の激化と消費者需要の変化により複雑さが増すなか、製造業界は前例のない変革を経験しており、新しいエンジニアリングとテクノロジーの必要性が高まっています。事業を拡大するには、接続されて柔軟性が高く、そしてなによりコスト効率の良い設計、エンジニアリング、製造プロセスが必要です。

このインフォグラフィックでは、設計からシミュレーション、製造に至るステップと、シーメンスのAccelerated Engineeringを活用して、設計者が直面する大きな課題を解決し、優れた製品をさらに迅速に作成する方法を紹介しています。今すぐ見る

設計から製造プロセスへの4ステップ

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアを使用して、設計からシミュレーション、製造までのプロセスを4つのステップで進める方法を学びましょう。

設計をどのように評価するか

ジェネレーティブ・デザインで、接続された製造ワークフロー、製品データ、およびチームを活用して設計をオンザフライで検証し、高速生産への道を開きます。

その設計プロセスとは?

製品開発プロセスを加速するには、継続的な仮想検証と妥当性確認が不可欠です。スマートなプロセスを通して効率が向上するからです。設計プロセスのすべてのステップに、要件やコンプライアンスを満たさない問題と設計を特定する作業を含める必要があります。そうすることで、早期に対応して排除できる問題を効率的に特定し、より良い製品をより早く提供できるようになります。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.