ペースが速く競争の激しい今日の市場で、製品は接続化、スマート化が進んで複雑になっています。この複雑さが、設計チームには大きな課題となっています。サイロ化されたワークフロー、分断されたツール、非効率なデータ共有は、コストの増加、市場投入期間の長期化、イノベーションの低下につながります。Siemens Xceleratorプラットフォームを基盤とするシーメンスの統合型設計ソリューションは、一元化されたデータソースと製品ライフサイクル全体をまたぐデジタル・スレッドにより、チームの枠を超えたシームレスなコラボレーションを実現します。
強力なM-CAD設計、E-CAD設計のためのNX、Xpeditionから、コラボレーション効率化のためのTeamcenterまでのソリューションは、企業がリスクを軽減し、品質を向上させ、製品開発を加速できるようにサポートします。Simcenterなどの統合型シミュレーション・ツールは、デジタルツインを強化し、チームが早期に設計を検証して性能を最適化できるようにします。これらのツールを組み合わせることで、メーカーはビジネス目標を達成し、イノベーションと収益性を向上させながら、今日の複雑な製品の要求を満たすことができます。