インフォグラフィック
製造現場の生産性を向上させる方法
製造現場の生産性を向上させるためには、開発から納品、そしてその途中を含む、すべてのプロセスの可視性を高める必要があります。
製造実行システム (MES) はこうしたプロセスをすべてデジタル化するため、意思決定の際に、問題箇所の理解と、解決策の実施が容易になります。
この無料のインフォグラフィックをダウンロードして、産業機械業界に影響を与えているトレンドや、スマート工場の稼働への移行に役立つ、適切なMESソフトウェアについてご確認ください。
製造企業の社内全体で生産とプロセスを最適化
開発プロセスとショップフロアおよびサードパーティの生産システムを接続する製造実行システムによって、全体的な効率が向上します。
OpcenterなどのMESソフトウェアは、次のような機能で効率性の向上を実現します。
- 詳細計画とスケジューリング
- 生産準備とエンジニアリング・データ
- 工場内ロジスティクス
- WIPと生産KPI
- データ収集
- トラッキングとトレーシング
- 電子作業指示書
- 品質検査
- エンタープライズ製造インテリジェンス (EMI)
MESソフトウェアを使用することで、より多くの新製品の開発、エンジニアリング、および生産が容易になります。
シーメンスの産業機械向けMESソフトウェアの利点
適切なMESソフトウェア・ソリューションを導入したメーカーは、柔軟性の強化、市場投入期間の短縮、品質の向上を実現できます。
MESソフトウェアは、以下の4つの機能を統合的に提供することで、これを可能にします。
- 製造実行
- クローズド・ループ・マニュファクチャリング
- リーン生産方式
- 製造インテリジェンスと製造パフォーマンス
MESソフトウェアを簡単に紹介した、このインフォグラフィックをダウンロードして、シーメンスの産業機械向けMESソフトウェアの利点とはどういうものかをご確認ください。