クローズド・ループの検証は、現場で実際に稼働している機械の動作と比較することによって、デジタルツインを使ったシミュレーションが正しいことを設計プロセスの早期に実証します。
センサーを介して収集した機械データからのリアルタイムのフィードバックに基づいくシミュレーション検証は、機械のパフォーマンスや信頼性、効率を継続的に向上します。
このインフォグラフィックをダウンロードして、クローズド・ループ検証をどのように導入し、どのようなメリットがあるかをご一読ください。
製品の差別化・カスタマイズ化要求が高まるにつれて、機械は複雑化の一途をたどりました。
複雑化によってより多くの開発時間をかけるのではなく、デジタル・プロトタイプを使って、機械の複雑化に対処し、開発時間を短縮することができます。
機械メーカーは、設計プロセスの早期から、そして頻繁にデジタルツインとシミュレーションを活用できます。同じツールを使ってバーチャル・コミッショニングも実施できます。
機械が完成したら、機械・機器メーカーはIoTデータを活用して実機のパフォーマンスを解析し、その結果をシミュレーション結果と比較します。
クローズド・ループ検証プロセスは、要件、機能レイアウト、論理実装、物理実装の関係性をとらえてテストすることで、シミュレーションの妥当性を確認します。
クローズド・ループ検証を取り入れた機械・機器メーカーは、さまざまなメリットを受けられますが、そのメリットは主に次の3つに大きく分けることができます。
これらはすべてクラウド上で低コストで実現でき、どこからでも簡単にアクセスできます。
産業機械のデジタル・プロトタイプ (デジタルツイン) を作成すると、製品ライフサイクル全体を通じてメリットが生まれます。
設計段階では、デジタルツインを使ってシミュレーションを実施し、最適な設計選択を下すことで、機械の堅牢性や柔軟性、生産性を向上できます。
試運転段階では、デジタル・プロトタイプを使うことで、最終的な実機による試運転をよりスムーズに進め、オペレーターが機械の動きを理解できるようにします。
最終的に現場で機械を稼働する段階では、デジタルツインを使ってクローズド・ループ検証をすることで、機械のパフォーマンスや使用を最適化できます。
インフォグラフィックをダウンロードして、クローズド・ループ検証の概要を理解し、それによって達成できることをご確認ください。