電気自動車やその他の環境に優しい技術への需要が高まり、バッテリー業界は急速な変革を遂げています。バッテリー・メーカーは、この需要を満たすために次世代バッテリーの開発を加速する必要があります。
PLMソフトウェアで次世代バッテリーの開発を加速する方法をご確認ください。
世界が電動化に向かうなか、バッテリー業界は大変革を遂げています。2030年までにバッテリーの需要は14倍に増加し、リチウムイオン・バッテリーのコストは1kWhあたり60ドル未満に低下すると予測されています。バッテリー機械メーカーにとっては大きなチャンスですが、これには適切なツールが必要になります。
製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアは、バッテリー機械メーカーがこうした課題を克服する支援をします。PLMソフトウェアは、設計から製造まで、すべての製品データの「信頼できる唯一の情報源」を提供します。これによりメーカーは、より効果的にコラボレーションを進めて試作を減らし、製品開発プロセスを合理化できます。
高まるバッテリー需要への対応をサポートするSaaS PLMソリューション、Teamcenter Xの30日間無償評価版を手に入れましょう。