インフォグラフィック
Accelerated Product Developmentの検証・妥当性確認ソリューションによって、イノベーションを加速
自動車産業は未曾有の変化を経験しており、新たなエンジニアリングや技術が求められています。
- 2030年に販売される全新車の最大15%が完全自動運転になる可能性
- 規制の強化によって進歩的な排出政策へとシフトを迫られる自動車メーカー
- 欧州全体から内燃機関がなくなるという予測は確実
- 競争の激化と消費者ニーズの変化により進む複雑化
このインフォグラフィックでは、シーメンスのAccelerated Product Developmentソリューションの提供する継続的な仮想検証と妥当性確認の技術 (Continuous Verification and Validation) によって、今日の自動車開発の劇的な複雑化にどう対応できるのかをご紹介します。今すぐご覧ください。
仮想的な検証と妥当性確認で複雑化に対処
製品開発プロセスを加速するには、継続的な仮想検証と妥当性確認がきわめて重要です。開発プロセスの各ステップにおいて、要件を遵守していない問題や設計を常に見つけ出す必要があります。これにより、問題を早期に特定し、それに対処して解消させることができます。
費用対効果が高く効率的な高速イノベーションを実現
シーメンスのAccelerated Product Developmentは、相互接続されたあらゆるデジタル情報を効果的に管理して、今日の自動車開発の劇的な複雑化に対応します。すべてのエンジニアリング領域が製品コンテキストのなかで連携して作業することで、開発を最適化し、収益性の高い次世代自動車を提供し競合他社に差をつけることができます。