CAD設計の未来がここに

ソニーのXRヘッドセットでNX Immersive Designerのパワーを解き放つ

シーメンスのCADソフトウェアとソニーのXRヘッドセットをシームレスに組み合わせた没入感のある仮想設計ワークフローで、没入型テクノロジーを体験できます。

  • 完全没入型の3D環境で設計を確認・操作
  • リアルタイムの拡張現実 (AR) CADモデリングでコラボレーションを強化
  • シーメンスの最先端のVR視覚化ツールでワークフローを合理化

AR CAD

AR (拡張現実) は、XR (クロスリアリティ) 環境の代表的な技術です。ソニーのXRヘッドセットは、ユーザーが自然な視覚を保ちながらも、3Dモデルをより鮮明に視覚化し、実際に体験できるようにするなど、AR CAD環境内で大きなメリットをもたらします。

AR CADを使用して実際の空間にデジタルモデルを重ね合わせることで、リアルタイムの検査や修正が可能になります。これにより、設計の精度向上や、潜在的な問題の迅速な特定、チームメンバー間のコラボレーションの効率化につながります。

AR CADは、複雑な設計を実際の環境に重ねながら、より直感的な没入型の体験をもたらすことで、プロトタイピングを合理化し、コストを削減しながら、プロジェクトのタイムラインを加速します。

以下のフォームからお申込みいただくと、シーメンスの営業担当者から製品の購入プロセスについてご案内させていただきます。

ソニーのVRヘッドセットとシーメンスのNX Immersive Designerソフトウェアを使用して、ジェット・エンジンに取り組む男性
ソフトウェアとハードウェアのダイナミックな統合により、コラボレーション可能な完全統合型の仮想環境を体験できます。

もはや想像の世界ではなく、現実となった CADと没入型テクノロジーの組み合わせ

これまでにないやり方でCAD設計に踏み込む

  • 仮想モニターでワークスペースを拡張: NX Immersive Designerの複数の仮想モニターでワークステーションを一変させます。拡張された没入型のCAD環境のメリットを活かしながら、従来のキーボードとマウスを使ってシームレスに作業することができます。
  • 没入型環境でリアルタイムにVRモデルの作成および編集: NX Immersive Designer環境から直接3Dモデルにリアルタイムで変更を加えられます。VRでビジュアル化した完全インタラクティブな空間で、ワークフローを中断することなく、対象オブジェクトの設計、検証、操作が可能です。
  • 直感的なハンド・コントローラーを使って操作: 実際に触っているような感覚で正確にモデルを編集して生産性を向上させます。直感的なVRハンド・コントローラーを使って形状、位置、外観を容易に変更し、自然な設計体験をよりシームレスに実現します。
  • 没入型メカトロニクス・アニメーション: キネマティック・アニメーションで、設計を実際に動かすことができます。リアルなシミュレーションで実際の動作を把握できるため、コストのかかる物理プロトタイプの必要性を減らし、設計の妥当性検証を強化できます。
  • NX Immersive DesignerとソニーのXRヘッドマウント・ディスプレイを使って設計プロセスを変革させる: CADモデルに命を吹き込み、より効果的なコラボレーションを促進して、エンジニアリングおよび製品開発における没入型テクノロジーの可能性を最大限に発揮させます。
  • 設計、コラボレーション、視覚化プロセスを強化: VR (仮想現実) で建造物を再現できる没入型CADテクノロジーは、AEC/BIM業界に大きなメリットをもたらします。建築家はVRとARを使用して、建設プロセスをシミュレーションし、実際の建設が始まる前に、物流の課題や安全のリスクを特定して解決できるようにします。これで、より効果的な計画、より効率的なスケジューリング、より安全な建設環境が実現します。