配合処方製品設計ソフトウェアは、コンシューマー製品 (CPG) およびプロセス産業で事業を行う企業に優れたソリューションを提供します。スケーラブルで柔軟なプラットフォームにより、すべての配合処方製品開発プロセスで、合理化された最適なアプローチを実現します。Opcenter Formulationは、製品のデジタルツインに命を吹き込み、配合処方の変更が製品性能に及ぼす影響をシミュレーションできるようにします。
配合処方製品設計ソフトウェアのパワーを体験し、組織のイノベーションと効率化を加速する可能性を解き放ちましょう。プロセスを合理化して配合処方開発を最適化し、R&D能力を最大限に活かします。Opcenter Formulationが貴社の製品開発をどのように変革するのか、詳細は今すぐお問い合わせください。
市場投入期間を短縮し、製品発売を成功に導く
Opcenter Formulationは、配合処方変更による製品性能への影響をデジタルで示し、物理的な試験を減らして時間とコストを削減します。
製品性能をシミュレーション
既存のBOMから、またはゼロから配合処方の開発を開始し、配合処方のデジタルツインを使用して、配合処方の変更がコスト、栄養価、CPG規制コンプライアンスなどにどのような影響を及ぼすのかを即時に確認します。市場投入期間を劇的に短縮
配合処方開発のリードタイムを短縮
Opcenter Specificationにある既存の配合処方から開始して、配合処方を最適化します。仕様管理リポジトリを活用して、配合処方製品の性能評価、配合処方の比較、CPG規制コンプライアンスを含む、製品開発プロジェクトのリードタイムを短縮します。
ターゲットの影響をすぐに確認
配合処方開発プロジェクトの定義時に目標を設定し、配合処方のデジタルツインを使用して、配合処方の変更が製品性能にどのような影響を及ぼすのかをミュレーションで即座に確認できます。
規制に準拠
電子ノートブックのプロジェクト定義とシームレスに接続します。システムは、配合処方の変更が、定義されたターゲット市場の現地規制に準拠しているかどうかを配合処方のシミュレーション中にチェックします。
配合処方の選択肢をデジタルで比較
直感的な配合処方比較機能を使用して、配合処方の複数の選択肢を容易に比較できます。目標に最も適した選択肢のみを進めることで、物理的な試験を行う時間とコストを抑制します。