ファクトシート
スマート・マニュファクチャリングで工場環境を最適化
デジタライゼーションで、コストを削減してサイクルタイムを短縮し、持続可能性を改善
高コスト、生産遅延、環境への影響の問題を抱えてはいませんか?その解決策はスマート・ファクトリーです。デジタライゼーションを活用して、設計から実行まで、生産のあらゆる側面を最適化します。
スマート・マニュファクチャリングは、接続された機械とソフトウェアのネットワークを使用して、工場のデジタルツインを作成します。これにより、コストは最大73%低減し、サイクルタイムは最大20%短縮して、持続可能性は最大82%向上します。
NXアディティブ・マニュファクチャリングは、スマート・マニュファクチャリング・ソリューションの重要な要素です。これにより、仮想プロトタイピングを活用してより軽量で強力なロボット部品を設計し、開発時間を最大80%短縮して、コストを大幅に削減できます。
スマート・ファクトリーとNXアディティブ・マニュファクチャリングで未来の製造を実現します。詳細は無料のファクトシートをご覧ください。