ファクトシート

Analog FastSPICE

世界最速のナノメートル回路検証プラットフォーム

Analog FastSPICEプラットフォーム

Analog FastSPICE(AFS)プラットフォームは、世界有数のファウンドリに認証された高精度を備えており、従来のSPICEと比べて5倍以上の速度、パラレルSPICEシミュレータと比べて2倍以上の速度でナノメータSPICE精度を実現します。さらに大規模なポストレイアウト回路では、新たに搭載されたAFS eXTremeテクノロジが、3億素子以上のキャパシティとポストレイアウト・シミュレータと比べて3倍以上の速度を実現します。また、AFSプラットフォームは、Symphonyによる最速のミックスシグナル・シミュレーションも提供します。AFSプラットフォームは、業界唯一の包括的なフルスペクトル・デバイスノイズ解析機能を持ち、Solido Variation Designerと統合することで、数桁少ないシミュレーション回数で変動を考慮したデザインカバレッジを、総当たり方式と同等の精度で実現します。

世界中で200社以上の半導体メーカーの設計チームがAFSプラットフォームを利用し、ナノメータスケールのADC、DAC、PLL、高速I/O、高速クロック、CMOSイメージセンサ、メモリ、RFICを設計しています。AFSプラットフォームの顧客には、家電製品、モバイル通信プラットフォーム、アプリケーションプロセッサ、サーバIC、ネットワークプロセッサ、画像センサ、自動車用ICを供給する世界トップクラスの企業が含まれています。AFSプラットフォームは単独実行が可能となっており、コマンドラインによるスタンドアロン環境、あるいは業界をリードするアナログ設計環境で動作します。標準的なSPICE ネットリスト形式と標準ファウンドリモデルをサポートしており、業界標準の出力形式に準拠しています。設計チームは個別のニーズに合わせて、最も適切なライセンス構成を選択可能です。AFSプラットフォームの主要コンポーネントは、AFS Circuit Simulator、AFS Transient Noise Analysis、AFS RF Analyses、 Symphony、AFS Mega、 Solido Variation Designerとなっています。

Analog FastSPICEプラットフォームの詳細については、ファクトシートをご確認ください。

共有

関連情報

シミュレーションとテストの併用とジェネレーティブ・デザインで製品開発を加速
E-book

シミュレーションとテストの併用とジェネレーティブ・デザインで製品開発を加速

シミュレーションとテストの併用によって製造プロセスを強化することで、中小企業が製品開発を加速させる方法をご覧ください。

シミュレーション駆動型設計101: 初期段階にシミュレーションを使用することで、設計プロセスをいかに短縮できるかをご覧ください。
Infographic

シミュレーション駆動型設計101: 初期段階にシミュレーションを使用することで、設計プロセスをいかに短縮できるかをご覧ください。

シミュレーション駆動型設計でプロセスを改善できる?設計および開発中にシミュレーションを実施する利点について、この詳細なインフォグラフィックでご確認ください。

シミュレーション駆動型設計の時代が到来
Video

シミュレーション駆動型設計の時代が到来

シミュレーション駆動型設計の時代が到来しました。